HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, coupure de courant Bryant, accessoires, adaptateur droit, pour 60A non-NEMA, fonte aluminium, 26402
Image of 26402 Dispositifs de verrouillage, coupure de courant Bryant, accessoires, adaptateur droit, pour 60A non-NEMA, fonte aluminium, 26402
Image of 26402 Dispositifs de verrouillage, coupure de courant Bryant, accessoires, adaptateur droit, pour 60A non-NEMA, fonte aluminium, 26402

Dispositifs de verrouillage, coupure de courant Bryant, accessoires, adaptateur droit, pour 60A non-NEMA, fonte aluminium, 26402

Marque: Bryant

No de catalogue: 26402

Dispositifs de verrouillage, coupure de courant Bryant, accessoires, adaptateur droit, pour 60A non-NEMA, fonte aluminium.

  • Adaptateur droit
  • Pour 60 A non NEMA
  • Fonte d'aluminium

Général

Catalog Number

26402

Type

For Power Interrupting Devices

Type

Back Box Accessories

UPC

781786584020

Logistique

Quantité dans l'emballage

5