Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL4760ST
Système de terminaison sans vis EdgeConnect™, insérez simplement le fil et appuyez sur le piston. Aucun outil n'est requis. Cette connexion est infaillible et durable, pour garantir un résultat de haute qualité. Tout installateur qualifié quel que soit son niveau de formation peut garantir un résultat de haute qualité.
EdgeConnect™ Technology, Screwless Termination
Application
Industrial
Catalog Number
HBL4760ST
Conditions environnementales
IP20 Suitability
Couleur
Noir
Matériau
Nylon
Série
EdgeConnect™ Twist-Lock® Series
Taille
Standard Sized Product
Températures nominales
Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
Type
Locking Devices
Type
Receptacle
Type de montage
UPC
783585719610
Poids
0.15 lb
Taille
Standard Sized Product
Courant nominal
15 A
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
277 VAC
Nombre de fils
3
Nombre de pôles
2
Classe NEMA nominale
L7-15R
Conditions environnementales
IP20 Suitability
Norme(s) de l'industrie
Températures nominales
Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
Nombre d'unités sur la palette
3000
Quantité dans l'emballage
50