Marque: Bryant
No de catalogue: 70520NCB
Entertainment Industry Version
Application
Heavy Duty Industrial
Catalog Number
70520NCB
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Tout noir
Isolation
Insulated Body
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Internal Cord Clamp
Type
Connector Body
Type d'article
20A Triple Gripper Nylon Connector
UPC
781786666573
Hauteur
3.9 in
Longueur
2.13 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Description du courant nominal
20 Amp
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#18 AWG to #8 AWG
Nombre de conducteurs
3-Wire Grounding
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Plage de conducteurs
#14 AWG to #12 AWG
Classe NEMA nominale
L5-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Quantité dans l'emballage
10