HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, industriel, corps de connecteur femelle, 20A triphasé Wye 120/208V CA, 4-pôles 4-fils sans mise à la terre, non-NEMA, borne à vis, jaune, 7414NSY
Image of 7414NSY Dispositifs de verrouillage, industriel, corps de connecteur femelle, 20A triphasé Wye 120/208V CA, 4-pôles 4-fils sans mise à la terre, non-NEMA, borne à vis, jaune, 7414NSY
Image of 7414NSY Dispositifs de verrouillage, industriel, corps de connecteur femelle, 20A triphasé Wye 120/208V CA, 4-pôles 4-fils sans mise à la terre, non-NEMA, borne à vis, jaune, 7414NSY

Dispositifs de verrouillage, industriel, corps de connecteur femelle, 20A triphasé Wye 120/208V CA, 4-pôles 4-fils sans mise à la terre, non-NEMA, borne à vis, jaune, 7414NSY

Marque: Bryant

No de catalogue: 7414NSY

Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle en nylon, 20A triphasé Wye 120/208V CA, 4-pôles 4-fils non mis à la terre, non-NEMA, borne à vis, jaune.

  • Corps de connecteur femelle en nylon
  • 20 A, triphasé en étoile, 120/208 V CA
  • 4 pôles, 4 fils sans mise à la terre
  • Non NEMA
  • Borne à vis

Hi Visibility Version

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

7414NSY

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir, blanc

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Internal Cord Clamp

Type

Connector Body

Type d'article

20A Nylon Connector-For Replacement Use

UPC

781786668881

Dimensions

Hauteur

3.73 in

Longueur

2.11 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

3 Phase Y 120/208 VAC

Description du courant nominal

20 Amp

Tension nominale

3 Phase Y 120/208 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de conducteurs

5-Wire Grounding

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Plage de conducteurs

#14 AWG to #12 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Quantité dans l'emballage

10