HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Industriel, Corps de connecteur femelle, 50A 250V CC/600V CA, 2-pôles 3-fils de terre, non-NEMA, Borne à vis, Noir et Blanc, 3762
Image of 3762 Dispositifs de verrouillage, Industriel, Corps de connecteur femelle, 50A 250V CC/600V CA, 2-pôles 3-fils de terre, non-NEMA, Borne à vis, Noir et Blanc, 3762
Image of 3762 Dispositifs de verrouillage, Industriel, Corps de connecteur femelle, 50A 250V CC/600V CA, 2-pôles 3-fils de terre, non-NEMA, Borne à vis, Noir et Blanc, 3762
Image of 3762 Dispositifs de verrouillage, Industriel, Corps de connecteur femelle, 50A 250V CC/600V CA, 2-pôles 3-fils de terre, non-NEMA, Borne à vis, Noir et Blanc, 3762
Image of 3762 Dispositifs de verrouillage, Industriel, Corps de connecteur femelle, 50A 250V CC/600V CA, 2-pôles 3-fils de terre, non-NEMA, Borne à vis, Noir et Blanc, 3762
+2
Image of 3762 Dispositifs de verrouillage, Industriel, Corps de connecteur femelle, 50A 250V CC/600V CA, 2-pôles 3-fils de terre, non-NEMA, Borne à vis, Noir et Blanc, 3762

Dispositifs de verrouillage, Industriel, Corps de connecteur femelle, 50A 250V CC/600V CA, 2-pôles 3-fils de terre, non-NEMA, Borne à vis, Noir et Blanc, 3762

Marque: Bryant

No de catalogue: 3762

Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 50A 250V CC/600V CA, 2-pôles 3-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc.

  • Corps de connecteur femelle
  • 50 A 250 V CC/600 V CA
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils
  • Non NEMA
  • Borne à vis

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

3762

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Extra Heavy Duty

Type

Connector Body

Type d'article

50A Heavy Duty Connector-For Replacement Use

UPC

781786652453

Dimensions

Dimensions

6.50 po x 2.56 po x 2.56 po

Hauteur

2.56 in

Largeur

2.56 in

Longueur

6.5 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Description de la tension nominale

250 VDC/600 VAC

Description du courant nominal

50 Amp

Tension nominale

250 VDC/600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de conducteurs

3-Wire Grounding

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de conducteurs

#6 AWG

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Quantité dans l'emballage

10