HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, industriel, entrée à bride, 20A triphasé Delta 480V CA, 3-pôles 3-fils avec terre, L12-20P, borne à vis, blanc, 71220MB
Image of 71220MB Dispositifs de verrouillage, industriel, entrée à bride, 20A triphasé Delta 480V CA, 3-pôles 3-fils avec terre, L12-20P, borne à vis, blanc, 71220MB
Image of 71220MB Dispositifs de verrouillage, industriel, entrée à bride, 20A triphasé Delta 480V CA, 3-pôles 3-fils avec terre, L12-20P, borne à vis, blanc, 71220MB

Dispositifs de verrouillage, industriel, entrée à bride, 20A triphasé Delta 480V CA, 3-pôles 3-fils avec terre, L12-20P, borne à vis, blanc, 71220MB

Marque: Bryant

No de catalogue: 71220MB

Dispositifs de verrouillage, industriel, entrée à bride, 20A triphasé Delta 480V CA, 3-pôles 3-fils avec terre, L12-20P, borne à vis, blanc.

  • Construction thermoplastique résistante aux chocs
  • Bornes à rétrocâblage pour faciliter l'installation
  • Vis de borne à entraînement multiple #10-32
  • Vis de fixation incluses

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

71220MB

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Blanc

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Type

Equipment Base

Type

Flanged Inlet

Type d'article

20A Flanged Inlet

UPC

781786694163

Dimensions

Dimensions

2.88 po x 2.88 po x 2.02 po

Hauteur

2.02 in

Largeur

2.88 in

Longueur

2.88 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

3 Phase 480V AC

Description du courant nominal

20 Amp

Résistance diélectrique

Withstands 3000V Minimum

Tension nominale

3 Phase 480 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L12-20P

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10