HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, industriel, entrée à bride, 20A triphasé Wye 347/600V CA, 4-pôles 5-fils de terre, L20-20P, borne à vis, blanc, 72020MB
Image of 72020MB Dispositifs de verrouillage, industriel, entrée à bride, 20A triphasé Wye 347/600V CA, 4-pôles 5-fils de terre, L20-20P, borne à vis, blanc, 72020MB
Image of 72020MB Dispositifs de verrouillage, industriel, entrée à bride, 20A triphasé Wye 347/600V CA, 4-pôles 5-fils de terre, L20-20P, borne à vis, blanc, 72020MB

Dispositifs de verrouillage, industriel, entrée à bride, 20A triphasé Wye 347/600V CA, 4-pôles 5-fils de terre, L20-20P, borne à vis, blanc, 72020MB

Marque: Bryant

No de catalogue: 72020MB

Dispositifs de verrouillage, industriel, entrée à bride, 20A triphasé Wye 347/600V CA, 4-pôles 4-fils sans mise à la terre, L20-20P, borne à vis, blanc.

  • Construction thermoplastique résistante aux chocs
  • Bornes à rétrocâblage pour faciliter l'installation
  • Vis de borne à entraînement multiple #10-32
  • Vis de fixation incluses

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

72020MB

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Blanc

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Type

Equipment Base

Type

Flanged Inlet

Type d'article

20A Flanged Inlet

UPC

781786700260

Dimensions

Dimensions

3.06 po x 3.06 po x 2.03 po

Hauteur

2.03 in

Largeur

3.06 in

Longueur

3.06 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

3 Phase Y 277/480V AC

Description du courant nominal

20 Amp

Résistance diélectrique

Withstands 3000V Minimum

Tension nominale

3 Phase Y 277/480 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L20-20P

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10