HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, industriel, entrée à bride, 30A triphasé Delta 250V CA, 3-pôles 3-fils avec terre, L11-30P, borne à vis, blanc, 71130MB
Image of 71130MB Dispositifs de verrouillage, industriel, entrée à bride, 30A triphasé Delta 250V CA, 3-pôles 3-fils avec terre, L11-30P, borne à vis, blanc, 71130MB
Image of 71130MB Dispositifs de verrouillage, industriel, entrée à bride, 30A triphasé Delta 250V CA, 3-pôles 3-fils avec terre, L11-30P, borne à vis, blanc, 71130MB

Dispositifs de verrouillage, industriel, entrée à bride, 30A triphasé Delta 250V CA, 3-pôles 3-fils avec terre, L11-30P, borne à vis, blanc, 71130MB

Marque: Bryant

No de catalogue: 71130MB

Dispositifs de verrouillage, industriel, entrée à bride, 30A triphasé Delta 250V CA, 3-pôles 3-fils avec terre, L11-30P, borne à vis, blanc.

  • Construction thermoplastique résistante aux chocs
  • Bornes à rétrocâblage pour faciliter l'installation
  • Vis de borne à entraînement multiple #10-32
  • Vis de fixation incluses

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

71130MB

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Blanc

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Type

Equipment Base

Type

Flanged Inlet

Type d'article

30A Flanged Inlet

UPC

781786693760

Dimensions

Dimensions

2.88 po x 2.88 po x 2.02 po

Hauteur

2.02 in

Largeur

2.88 in

Longueur

2.88 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

3 Phase 250V AC

Description du courant nominal

30 Amp

Résistance diélectrique

Withstands 3500V

Tension nominale

3 Phase 250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L11-30P

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10