Marque: Bryant
No de catalogue: 71230MB
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
71230MB
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Blanc
Isolation
Insulated Body
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Type
Equipment Base
Type
Flanged Inlet
Type d'article
30A Flanged Inlet
UPC
781786694361
Dimensions
2.88 po x 2.88 po x 2.02 po
Hauteur
2.02 in
Largeur
2.88 in
Longueur
2.88 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
3 Phase 480V AC
Description du courant nominal
30 Amp
Résistance diélectrique
Withstands 3500V
Tension nominale
3 Phase 480 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
L12-30P
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Quantité dans l'emballage
10