HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Industriel, Fiche mâle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15P, Borne à vis, Noir et Blanc, 4722N
Image of 4722N Dispositifs de verrouillage, Industriel, Fiche mâle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15P, Borne à vis, Noir et Blanc, 4722N
Image of 4722N Dispositifs de verrouillage, Industriel, Fiche mâle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15P, Borne à vis, Noir et Blanc, 4722N

Dispositifs de verrouillage, Industriel, Fiche mâle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15P, Borne à vis, Noir et Blanc, 4722N

Marque: Bryant

No de catalogue: 4722N

Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15P, borne à vis, coudée 12-Positions, noir et blanc.

  • Mâle
  • 15 A 125 V
  • Mise à la terre à 2 pôles, 3 fils
  • L5-15P
  • Borne à vis

12-Position Angled

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

4722N

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir, blanc

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Type

Two-Piece Cord Clamp

Type

Plugs

Type d'article

15A Regular Nylon Plug

UPC

781786656451

Dimensions

Dimensions

1.52 po x 1.52 po x 2.07 po

Hauteur

2.07 in

Largeur

1.52 in

Longueur

1.52 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Description du courant nominal

15 Amp

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-15P

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Quantité dans l'emballage

10