HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Industriel, Fiche mâle, 20A triphasé Wye 120/208V CA, 4-pôles 5-fils de terre, non-NEMA, Borne à vis, Noir et Blanc, 3521
Image of 3521 Dispositifs de verrouillage, Industriel, Fiche mâle, 20A triphasé Wye 120/208V CA, 4-pôles 5-fils de terre, non-NEMA, Borne à vis, Noir et Blanc, 3521
Image of 3521 Dispositifs de verrouillage, Industriel, Fiche mâle, 20A triphasé Wye 120/208V CA, 4-pôles 5-fils de terre, non-NEMA, Borne à vis, Noir et Blanc, 3521

Dispositifs de verrouillage, Industriel, Fiche mâle, 20A triphasé Wye 120/208V CA, 4-pôles 5-fils de terre, non-NEMA, Borne à vis, Noir et Blanc, 3521

Marque: Bryant

No de catalogue: 3521

Dispositifs de verrouillage, Industriel, Fiche mâle en nylon, 20A triphasé Wye 120/208V CA, 4-pôles 5-fils de terre, Non- NEMA, Borne à vis, Noir et Blanc.

  • Industriel
  • Prise mâle en nylon
  • 20 A, triphasé en étoile, 120/208 V CA
  • Mise à la terre à 4 pôles, 5 fils
  • Non NEMA

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

3521

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir, blanc

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Type

Internal Cord Clamp

Type

Plugs

Type d'article

20A Nylon Plug-For Replacement Use

UPC

781786620049

Dimensions

Dimensions

2.11 po x 2.11 po x 2.60 po

Hauteur

2.6 in

Largeur

2.11 in

Longueur

2.11 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

3 Phase Y 120/208 VAC

Description du courant nominal

20 Amp

Phase

Three Phase

Tension nominale

3 Phase Y 120/208 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Quantité dans l'emballage

10