HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle, 30A triphasé delta 600V CA, 3-pôles 3-fils sans terre, L13-30P, borne à vis, noir et blanc, 71330NP
Image of 71330NP Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle, 30A triphasé delta 600V CA, 3-pôles 3-fils sans terre, L13-30P, borne à vis, noir et blanc, 71330NP
Image of 71330NP Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle, 30A triphasé delta 600V CA, 3-pôles 3-fils sans terre, L13-30P, borne à vis, noir et blanc, 71330NP

Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle, 30A triphasé delta 600V CA, 3-pôles 3-fils sans terre, L13-30P, borne à vis, noir et blanc, 71330NP

Marque: Bryant

No de catalogue: 71330NP

Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle, 30A triphasé Delta 600V CA, 3-pôles 3-fils avec terre, L13-30P, borne à vis, noir et blanc.

  • La poignée est dotée d'une large nervure antidérapante
  • La face du bouchon spécifique à la configuration entoure les lames pour empêcher l'infiltration de contaminants
  • Vis d'assemblage combinées rainure/Phillips captives
  • Construction à double paroi pour une durabilité accrue
  • La lame neutre est nickelée pour une identification facile
  • La prise de cordon interne "auto-câble" Triple Gripper® avec des "dents de rayon" assure une rétention sûre du cordon.

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

71330NP

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir, blanc

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Type

Internal Cord Clamp

Type

Plugs

Type d'article

30A Triple Gripper Nylon Plug

UPC

781786694828

Dimensions

Dimensions

2.13 po x 2.13 po x 2.86 po

Hauteur

2.86 in

Largeur

2.13 in

Longueur

2.13 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

3 Phase 600 VAC

Description du courant nominal

30 Amp

Phase

Three Phase

Tension nominale

3 Phase 600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L13-30P

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Quantité dans l'emballage

10