Marque: Bryant
No de catalogue: 71830NP
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
71830NP
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir, blanc
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Type
Internal Cord Clamp
Type
Plugs
Type d'article
30A Triple Gripper Nylon Plug
UPC
781786698529
Dimensions
2.13 po x 2.13 po x 2.86 po
Hauteur
2.86 in
Largeur
2.13 in
Longueur
2.13 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
3 Phase Y 120/208 VAC
Description du courant nominal
30 Amp
Phase
Three Phase
Tension nominale
3 Phase Y 120/208 VAC
Calibre des fils
#18 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
4-Pole
Classe NEMA nominale
L18-20P
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Type de cordon
All Listed Portables
Nombre d'unités sur la palette
1920
Quantité dans l'emballage
10