HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle, 50A 3-phaseDelta 250V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc, CS8365
Image of CS8365 Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle, 50A 3-phaseDelta 250V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc, CS8365
Image of CS8365 Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle, 50A 3-phaseDelta 250V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc, CS8365

Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle, 50A 3-phaseDelta 250V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc, CS8365

Marque: Bryant

No de catalogue: CS8365

Dispositifs de verrouillage, industriels, fiche mâle, 50A triphasé Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, à usage intensif Noir.

  • Le boîtier en nylon super résistant offre de meilleures qualités de résistance aux chocs
  • Le capuchon en acier inoxydable protège les contacts et empêche les erreurs d'affectation
  • La borne du boîtier avec la douille hexagonale filetée permet une pression de serrage élevée sur les conducteurs sans endommager les brins
  • L'intérieur en polyester thermoplastique offre une résistance à la chaleur et une résistance aux chocs.

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

CS8365

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Type

Extra Heavy Duty

Type

Plugs

Type d'article

50A Heavy Duty Male Plug

UPC

781786538177

Dimensions

Dimensions

6.38 po x 2.56 po x 2.56 po

Hauteur

2.56 in

Largeur

2.56 in

Longueur

6.38 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Description de la tension nominale

3 Phase 250 VAC

Description du courant nominal

50 Amp

Phase

Three Phase

Tension nominale

3 Phase 250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Quantité dans l'emballage

10