HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Industriel, Prise affleurante, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15R, Borne à vis, Noir, Monté sur un couvercle rond de 4, 4711BRY
Image of 4711BRY Dispositifs de verrouillage, Industriel, Prise affleurante, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15R, Borne à vis, Noir, Monté sur un couvercle rond de 4, 4711BRY
Image of 4711BRY Dispositifs de verrouillage, Industriel, Prise affleurante, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15R, Borne à vis, Noir, Monté sur un couvercle rond de 4, 4711BRY

Dispositifs de verrouillage, Industriel, Prise affleurante, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15R, Borne à vis, Noir, Monté sur un couvercle rond de 4, 4711BRY

Marque: Bryant

No de catalogue: 4711BRY

Dispositifs de verrouillage, industriels, prise affleurante, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15R, borne à vis, noir, monté sur un boîtier rond en métal de 4 pouces.

  • Construction thermoplastique renforcée
  • Contacts en laiton d'une seule pièce
  • Toutes les bornes sont câblées arrière et latéral
  • Bande de montage en laiton avec clip de mise à la terre en acier inoxydable

Mounted to 4" Round Cover

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

4711BRY

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Box Mounted

Type

Receptacle

Type d'article

15A Nylon Single Receptacle-Mounted on 4" Round Metal Box

UPC

781786656154

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125V

Description du courant nominal

15 Amp

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Logistique

Quantité dans l'emballage

5