HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Industriel, Prise affleurante, 15A 277V CA, 2-pôles 3-fils de terre, L7-15R, Borne à vis, Noir, Avec Couvercle, 4761
Image of 4761 Dispositifs de verrouillage, Industriel, Prise affleurante, 15A 277V CA, 2-pôles 3-fils de terre, L7-15R, Borne à vis, Noir, Avec Couvercle, 4761
Image of 4761 Dispositifs de verrouillage, Industriel, Prise affleurante, 15A 277V CA, 2-pôles 3-fils de terre, L7-15R, Borne à vis, Noir, Avec Couvercle, 4761

Dispositifs de verrouillage, Industriel, Prise affleurante, 15A 277V CA, 2-pôles 3-fils de terre, L7-15R, Borne à vis, Noir, Avec Couvercle, 4761

Marque: Bryant

No de catalogue: 4761

Dispositifs de verrouillage, industriel, prise affleurante, 15A 277V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, L7-15R, borne à vis, noir, monté sur un boîtier rond en métal 4.

  • Construction thermoplastique renforcée
  • Contacts en laiton d'une seule pièce
  • Toutes les bornes sont câblées arrière et latéral
  • Bande de montage en laiton avec clip de mise à la terre en acier inoxydable

With Cover

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

4761

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Box Mounted

Type

Receptacle

Type d'article

15A Nylon Single Receptacle-Mounted on 4" Round Metal Box

UPC

781786623330

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

277V AC

Description du courant nominal

15 Amp

Phase

Single Phase

Tension nominale

277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L7-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Logistique

Quantité dans l'emballage

5