HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, industriel, prise à brides, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-30R, borne à vis, blanc, 70530ER
Image of 70530ER Dispositifs de verrouillage, industriel, prise à brides, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-30R, borne à vis, blanc, 70530ER
Image of 70530ER Dispositifs de verrouillage, industriel, prise à brides, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-30R, borne à vis, blanc, 70530ER

Dispositifs de verrouillage, industriel, prise à brides, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-30R, borne à vis, blanc, 70530ER

Marque: Bryant

No de catalogue: 70530ER

Dispositifs de verrouillage, industriel, prise à brides, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-30R, borne à vis, blanc.

  • Construction thermoplastique résistante aux chocs
  • Bornes à rétrocâblage pour faciliter l'installation
  • Vis de borne à entraînement multiple #10-32
  • Vis de fixation incluses

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

70530ER

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Blanc

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Equipment Base

Type

Flanged Receptacle

Type d'article

30A Flanged Receptacle

UPC

781786688704

Dimensions

Dimensions

2.88 po x 2.88 po x 2.02 po

Hauteur

2.02 in

Largeur

2.88 in

Longueur

2.88 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

125V

Description du courant nominal

30 Amp

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-30R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Logistique

Quantité dans l'emballage

10