Marque: Bryant
No de catalogue: 4700DRI
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade
Catalog Number
4700DRI
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Duplex Receptacle
Type
Receptacle
Type d'article
15A Duplex Receptacle
UPC
781786002029
Dimensions
3.28 po x 1.70 po x 0.93 po
Hauteur
0.93 in
Largeur
1.7 in
Longueur
3.28 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Terminal Screws
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125V
Description du courant nominal
15 Amp
Phase
Single Phase
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
L5-15R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Quantité dans l'emballage
10