HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Industriel, Prise sur panneau, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15R, Borne à vis, Noir, 4712BRY
Image of 4712BRY Dispositifs de verrouillage, Industriel, Prise sur panneau, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15R, Borne à vis, Noir, 4712BRY
Image of 4712BRY Dispositifs de verrouillage, Industriel, Prise sur panneau, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15R, Borne à vis, Noir, 4712BRY

Dispositifs de verrouillage, Industriel, Prise sur panneau, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15R, Borne à vis, Noir, 4712BRY

Marque: Bryant

No de catalogue: 4712BRY

Dispositifs de verrouillage, industriels, prise sur panneau, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15R, borne à vis, noir, 1.94" centre de fixation.

  • Construction thermoplastique renforcée
  • Contacts en laiton d'une seule pièce
  • Toutes les bornes sont câblées arrière et latéral
  • Bande de montage en laiton avec clip de mise à la terre en acier inoxydable

1.94" Mounting

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

4712BRY

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Panel Mount

Type

Receptacle

Type d'article

15A Panel Mount Single Receptacle

UPC

781786616127

Dimensions

Dimensions

2.38 po x 1.41 po x 1.09 po

Hauteur

1.09 in

Largeur

1.41 in

Longueur

2.38 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125V

Description du courant nominal

15 Amp

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Logistique

Quantité dans l'emballage

10