Marque: Bryant
No de catalogue: 4713BRY
1.75" Mounting
Application
Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade
Catalog Number
4713BRY
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Panel Mount
Type
Receptacle
Type d'article
15A Panel Mount Single Receptacle
UPC
781786616134
Dimensions
2.38 po x 1.41 po x 1.09 po
Hauteur
1.09 in
Largeur
1.41 in
Longueur
2.38 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Terminal Screws
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125V
Description du courant nominal
15 Amp
Phase
Single Phase
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
L5-15R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Quantité dans l'emballage
10