Marque: Bryant
No de catalogue: 71420NC
Standard Product
Application
Heavy Duty Industrial
Catalog Number
71420NC
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir, blanc
Isolation
Insulated Body
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Internal Cord Clamp
Type
Connector Body
Type d'article
20A Triple Gripper Nylon Connector
UPC
781786695191
Hauteur
3.9 in
Longueur
2.13 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125/250 VAC
Description du courant nominal
20 Amp
Tension nominale
125/250 VAC
Calibre des fils
#18 AWG to #8 AWG
Nombre de conducteurs
4-Wire Grounding
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Plage de conducteurs
#14 AWG to #12 AWG
Classe NEMA nominale
L14-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Nombre d'unités sur la palette
2160
Quantité dans l'emballage
10