HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 20A triphasé en Wye 347/600V CA, 4-pôles 5-fils de terre, L20-20R, borne à vis, noir et blanc, 72020NC
Image of 72020NC Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 20A triphasé en Wye 347/600V CA, 4-pôles 5-fils de terre, L20-20R, borne à vis, noir et blanc, 72020NC
Image of 72020NC Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 20A triphasé en Wye 347/600V CA, 4-pôles 5-fils de terre, L20-20R, borne à vis, noir et blanc, 72020NC

Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 20A triphasé en Wye 347/600V CA, 4-pôles 5-fils de terre, L20-20R, borne à vis, noir et blanc, 72020NC

Marque: Bryant

No de catalogue: 72020NC

Dispositifs de verrouillage, industriel, corps de connecteur femelle en nylon, 20A triphasé Wye 347/600V CA, 4-pôles 4-fils sans mise à la terre, L20-20R, borne à vis, noir et blanc.

  • La face et le corps comportent des clés d'alignement pour faciliter l'assemblage
  • L'ampérage, la tension et la configuration NEMA sont imprimés sur la face pour faciliter l'identification
  • Construction en nylon trempé résistant aux chocs et aux produits chimiques
  • La prise de cordon interne "auto-centrante" Triple Grippe-câble® avec conception de "dents de rayon" assure une rétention sûre du cordon.

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

72020NC

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir, blanc

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Internal Cord Clamp

Type

Connector Body

Type d'article

20A Triple Gripper Nylon Connector

UPC

781786700291

Dimensions

Hauteur

3.9 in

Longueur

2.13 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

3 Phase Y 347/600 VAC

Description du courant nominal

20 Amp

Tension nominale

3 Phase Y 347/600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de conducteurs

4-Wire Non-Grounding

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Plage de conducteurs

#14 AWG to #12 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L20-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Quantité dans l'emballage

10