HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 20A triphasé Wye 120/208V CA, 4-pôles 5-fils de terre, L21-20R, borne à vis, noir et blanc, 72120NCB
Image of 72120NCB Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 20A triphasé Wye 120/208V CA, 4-pôles 5-fils de terre, L21-20R, borne à vis, noir et blanc, 72120NCB
Image of 72120NCB Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 20A triphasé Wye 120/208V CA, 4-pôles 5-fils de terre, L21-20R, borne à vis, noir et blanc, 72120NCB

Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 20A triphasé Wye 120/208V CA, 4-pôles 5-fils de terre, L21-20R, borne à vis, noir et blanc, 72120NCB

Marque: Bryant

No de catalogue: 72120NCB

Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle en nylon, 20A triphasé Wye 120/208V CA, 4-pôles 5-fils de terre, L21-20R, borne à vis, noir et blanc.

  • La face et le corps comportent des clés d'alignement pour faciliter l'assemblage
  • L'ampérage, la tension et la configuration NEMA sont imprimés sur la face pour faciliter l'identification
  • Construction en nylon trempé résistant aux chocs et aux produits chimiques
  • La prise de cordon interne "auto-centrante" Triple Grippe-câble® avec conception de "dents de rayon" assure une rétention sûre du cordon.

Entertainment Industry Version

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

72120NCB

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Tout noir

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Internal Cord Clamp

Type

Connector Body

Type d'article

20A Triple Gripper Nylon Connector

UPC

781786666634

Dimensions

Hauteur

3.9 in

Longueur

2.13 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

3 Phase Y 120/208 VAC

Description du courant nominal

20 Amp

Tension nominale

3 Phase Y 120/208 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de conducteurs

5-Wire Grounding

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Plage de conducteurs

#14 AWG to #12 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L21-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Quantité dans l'emballage

10