HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 30A 125/250V, 3-pôles, 4-fils, mise à la terre, L14-30R, borne à vis, noir et blanc., 71430NC
Image of 71430NC Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 30A 125/250V, 3-pôles, 4-fils, mise à la terre, L14-30R, borne à vis, noir et blanc., 71430NC
Image of 71430NC Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 30A 125/250V, 3-pôles, 4-fils, mise à la terre, L14-30R, borne à vis, noir et blanc., 71430NC
Image of 71430NC Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 30A 125/250V, 3-pôles, 4-fils, mise à la terre, L14-30R, borne à vis, noir et blanc., 71430NC
Image of 71430NC Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 30A 125/250V, 3-pôles, 4-fils, mise à la terre, L14-30R, borne à vis, noir et blanc., 71430NC
+2
Image of 71430NC Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 30A 125/250V, 3-pôles, 4-fils, mise à la terre, L14-30R, borne à vis, noir et blanc., 71430NC

Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 30A 125/250V, 3-pôles, 4-fils, mise à la terre, L14-30R, borne à vis, noir et blanc., 71430NC

Marque: Bryant

No de catalogue: 71430NC

Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 30A 125/250V CA, 3-pôles 4-fils, mise à la terre, L14-30R, borne à vis, noir et blanc.

  • La face et le corps sont dotés de clés d'alignement pour faciliter l'assemblage
  • l'ampérage, la tension et la configuration NEMA sont imprimés sur la face pour faciliter l'identification
  • construction en nylon durci résistant aux chocs et aux produits chimiques
  • la poignée interne "autocentrée" Triple Gripper® pour le cordon, avec des dents de rayon, permet de maintenir le cordon en place.

Produit standard

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

71430NC

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Oui

Isolation

Corps isolé

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Internal Cord Clamp

Type

Corps du connecteur

Type d'article

Connecteur en nylon 30A Triple Gripper

UPC

781786695399

Dimensions

Dimensions

2.13 po x 2.13 po x 3.90 po

Hauteur

3.9 in

Largeur

2.13 in

Longueur

2.13 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

125/250 VAC

Description du courant nominal

30 Amp

Tension nominale

125/250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de conducteurs

4-Wire Grounding

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Plage de conducteurs

#12 AWG to #8 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L14-30R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Oui

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2250

Quantité dans l'emballage

10