Marque: Bryant
No de catalogue: FSL4NC
Standard Product
Application
Heavy Duty Industrial
Catalog Number
FSL4NC
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir, blanc
Isolation
Insulated Body
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Internal Cord Clamp
Type
Connector Body
Type d'article
30A Triple Gripper Nylon Connector
UPC
781786638327
Dimensions
2.13 po x 2.13 po x 3.90 po
Hauteur
3.9 in
Largeur
2.13 in
Longueur
2.13 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
3 Phase Y 120/208 V
Description du courant nominal
30 Amp 400 Hz
Tension nominale
3 Phase Y 120/208 V
Calibre des fils
#18 AWG to #8 AWG
Nombre de conducteurs
5-Wire Grounding
Nombre de fils
5-Wire
Nombre de pôles
4-Pole
Plage de conducteurs
#12 AWG to #8 AWG
Classe NEMA nominale
FSL4-R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Nombre d'unités sur la palette
2340
Quantité dans l'emballage
10