Marque: Bryant
No de catalogue: CS6364
Standard Product
Application
Heavy Duty Industrial
Catalog Number
CS6364
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir
Isolation
Insulated Body
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Extra Heavy Duty
Type
Connector Body
Type d'article
50A Heavy Duty Connector
UPC
781786611771
Dimensions
6.50 po x 2.56 po x 2.56 po
Hauteur
2.56 in
Largeur
2.56 in
Longueur
6.5 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Description de la tension nominale
125/250 VAC
Description du courant nominal
50 Amp
Tension nominale
125/250 VAC
Calibre des fils
#8 AWG to #4 AWG
Nombre de conducteurs
4-Wire Grounding
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Plage de conducteurs
#6 AWG
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Quantité dans l'emballage
10