HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, industriels, prise, 15A 125V/10A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, noir, 7582G
Image of 7582G Dispositifs de verrouillage, industriels, prise, 15A 125V/10A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, noir, 7582G
Image of 7582G Dispositifs de verrouillage, industriels, prise, 15A 125V/10A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, noir, 7582G

Dispositifs de verrouillage, industriels, prise, 15A 125V/10A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, noir, 7582G

Marque: Bryant

No de catalogue: 7582G

Dispositifs de verrouillage, industriels, prise, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, noir.

  • Construction thermoplastique renforcée
  • Contacts en laiton d'une seule pièce
  • Toutes les bornes sont câblées arrière et latéral
  • Bande de montage en laiton avec clip de mise à la terre en acier inoxydable

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

7582G

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Single Receptacle

Type

Receptacle

Type d'article

15A Single Receptacle

UPC

781786629509

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.38 po x 1.41 po

Hauteur

1.41 in

Largeur

1.38 in

Longueur

3.28 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125V

Description du courant nominal

15 Amp

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Logistique

Quantité dans l'emballage

10