Marque: Bryant
No de catalogue: 7417
7410 Mounted to a 4" Round Cover
Application
Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade
Catalog Number
7417
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Single Receptacle
Type
Receptacle
Type d'article
20A Single Receptacle-For Replacement Use
UPC
781786628427
Dimensions
3.28 po x 1.71 po x 1.14 po
Hauteur
1.14 in
Largeur
1.71 in
Longueur
3.28 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Terminal Screws
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
3 Phase Y 120/208V AC
Description du courant nominal
20 Amp
Phase
Three Phase
Tension nominale
3 Phase Y 120/208 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
4-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Quantité dans l'emballage
5