Marque: Bryant
No de catalogue: 71930ER
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade
Catalog Number
71930ER
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Blanc
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Equipment Base
Type
Flanged Receptacle
Type d'article
30A Flanged Receptacle
UPC
781786699403
Dimensions
2.88 po x 2.88 po x 2.02 po
Hauteur
2.02 in
Largeur
2.88 in
Longueur
2.88 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
3 Phase Y 277/480V AC
Description du courant nominal
30 Amp
Phase
Three Phase
Tension nominale
3 Phase Y 277/480 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
4-Pole
Classe NEMA nominale
L19-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Quantité dans l'emballage
10