HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, industriels, prise à brides, 30A triphasé Wye 277/480V CA, 4-pôles 5-fils de terre, L22-30R, borne à vis, blanc, 72230ER
Image of 72230ER Dispositifs de verrouillage, industriels, prise à brides, 30A triphasé Wye 277/480V CA, 4-pôles 5-fils de terre, L22-30R, borne à vis, blanc, 72230ER
Image of 72230ER Dispositifs de verrouillage, industriels, prise à brides, 30A triphasé Wye 277/480V CA, 4-pôles 5-fils de terre, L22-30R, borne à vis, blanc, 72230ER

Dispositifs de verrouillage, industriels, prise à brides, 30A triphasé Wye 277/480V CA, 4-pôles 5-fils de terre, L22-30R, borne à vis, blanc, 72230ER

Marque: Bryant

No de catalogue: 72230ER

Dispositifs de verrouillage, industriels, prise à brides, 30A triphasé Wye 277/480V CA, 4-pôles 5-fils de terre, L22-30R, borne à vis, blanc.

  • Construction thermoplastique résistante aux chocs
  • Bornes à rétrocâblage pour faciliter l'installation
  • Vis de borne à entraînement multiple #10-32
  • Vis de fixation incluses

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

72230ER

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Blanc

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Equipment Base

Type

Flanged Receptacle

Type d'article

30A Flanged Receptacle

UPC

781786702103

Dimensions

Dimensions

2.88 po x 2.88 po x 2.02 po

Hauteur

2.02 in

Largeur

2.88 in

Longueur

2.88 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

3 Phase Y 277/480V AC

Description du courant nominal

30 Amp

Phase

Three Phase

Tension nominale

3 Phase Y 277/480 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L22-30R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Logistique

Quantité dans l'emballage

10