Marque: Bryant
No de catalogue: 23005
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
23005
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir, blanc
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Type
Non-Grounding
Type
Plugs
Type d'article
10A/20A Male Nylon Non-Grounding Plug
UPC
781786618879
Dimensions
1.62 po x 1.62 po x 3.56 po
Hauteur
3.56 in
Largeur
1.62 in
Longueur
1.62 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 VAC/125 VDC/250 VDC/480 VDC
Description du courant nominal
20 Amp/10 Amp
Phase
Multi Phase
Tension nominale
125 VAC/125 VDC/250 VDC/480 VDC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Type de cordon
All Listed Portables
Quantité dans l'emballage
20