Marque: Bryant
No de catalogue: 20418
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade
Catalog Number
20418
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Aluminium
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Grounding
Type
Flanged Inlet
Type d'article
20A/30A Flanged Inlet
UPC
781786618527
Dimensions
3.28 po x 1.94 po x 1.75 po
Hauteur
1.75 in
Largeur
1.94 in
Longueur
3.28 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Terminal Screws
Courant nominal
20A/30 A
Courant nominal
20A/30 A
Description de la tension nominale
250 VDC/600 VAC
Description du courant nominal
20 Amp /30 Amp
Phase
Single Phase
Tension nominale
250 VDC/600 VAC
Calibre des fils
#18 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Quantité dans l'emballage
5