HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, interrupteurs Bryant, industriels, entrée à bride, 30A 250V CC/600V CA, 3-pôles 4-fils avec mise à la terre, non-NEMA, borne à vis, aluminium fondu, monté en surface, 21447
Image of 21447 Dispositifs de verrouillage, interrupteurs Bryant, industriels, entrée à bride, 30A 250V CC/600V CA, 3-pôles 4-fils avec mise à la terre, non-NEMA, borne à vis, aluminium fondu, monté en surface, 21447
Image of 21447 Dispositifs de verrouillage, interrupteurs Bryant, industriels, entrée à bride, 30A 250V CC/600V CA, 3-pôles 4-fils avec mise à la terre, non-NEMA, borne à vis, aluminium fondu, monté en surface, 21447

Dispositifs de verrouillage, interrupteurs Bryant, industriels, entrée à bride, 30A 250V CC/600V CA, 3-pôles 4-fils avec mise à la terre, non-NEMA, borne à vis, aluminium fondu, monté en surface, 21447

Marque: Bryant

No de catalogue: 21447

Dispositifs de verrouillage, interrupteurs Bryant, industriels, entrée à bride, 30A 600V CA/20A 250V CC, 3-pôles 4-fils avec mise à la terre, non-NEMA, borne à vis, fonte d'aluminium, montés en surface.

  • Les contacts mâles moulés sont résistants aux dommages et assurent une connexion positive constante
  • Le logement non métallique isolé améliore la sécurité et la résistance aux abus
  • Les bornes à boîtier en conjonction avec les vis avec coussinets de pression assurent une force de terminaison et une fiabilité maximales
  • Le couvercle métallique à ressort de protection contre les intempéries assure une protection contre l'humidité et la poussière.

Metallic Flange

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

21447

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Aluminium

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Type

Grounding

Type

Flanged Inlet

Type d'article

20A/30A Single Flanged Inlet

UPC

781786618671

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.94 po x 1.75 po

Hauteur

1.75 in

Largeur

1.94 in

Longueur

3.28 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20A/30 A

Courant nominal

20A/30 A

Description de la tension nominale

250 VDC/600 VAC

Description du courant nominal

20 Amp /30 Amp

Résistance diélectrique

Withstands 3000V Minimum in

Tension nominale

250 VDC/600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

5