HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, interrupteurs de Bryant, industriels, corps de connecteur femelle, 30A 250V CC/600V CA, 3-pôles 4-fils avec mise à la terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc, 21414
Image of 21414 Dispositifs de verrouillage, interrupteurs de Bryant, industriels, corps de connecteur femelle, 30A 250V CC/600V CA, 3-pôles 4-fils avec mise à la terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc, 21414
Image of 21414 Dispositifs de verrouillage, interrupteurs de Bryant, industriels, corps de connecteur femelle, 30A 250V CC/600V CA, 3-pôles 4-fils avec mise à la terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc, 21414

Dispositifs de verrouillage, interrupteurs de Bryant, industriels, corps de connecteur femelle, 30A 250V CC/600V CA, 3-pôles 4-fils avec mise à la terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc, 21414

Marque: Bryant

No de catalogue: 21414

Dispositifs de verrouillage, Bryant coupure de courant, Industrial, corps de connecteur femelle, 30A 600V CA/ 20A 250V CC, 3-pôles 4-fils avec mise à la terre, non-NEMA, borne à vis, nylon noir avec serre-cordon.

  • L'obturateur de sécurité à ressort empêche la formation d'arcs électriques lors de l'accouplement ou du désaccouplement de dispositifs sous charge
  • L'obturateur de sécurité à ressort éjecte automatiquement la fiche en éliminant l'effet de taquin sur les contacts
  • Les bornes à boîtier associées aux vis avec coussinets de pression assurent une résistance et une fiabilité maximales des terminaisons
  • L'assemblage à monoblocs assure une décharge de traction maximale et protège contre la pénétration de l'humidité et de la poussière.

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

21414

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir, blanc

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Grounding

Type

Connector Body

Type d'article

20A/30A Connector

UPC

781786618602

Dimensions

Dimensions

2.44 po x 2.44 po x 6.00 po

Hauteur

6 in

Largeur

2.44 in

Longueur

2.44 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20A/30 A

Courant nominal

20A/30 A

Description de la tension nominale

250 VDC/600 VAC

Description du courant nominal

20 Amp /30 Amp

Tension nominale

250 VDC/600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de conducteurs

4-Wire Grounding

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Plage de conducteurs

#12 AWG to #8 AWG

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Quantité dans l'emballage

5