HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Midget Twist-Lock®, Accessoires, Protecteur anti-intempéries 15A pour 2-fils, Noir, HBL7459V
Image of HBL7459V Dispositifs de verrouillage, Midget Twist-Lock®, Accessoires, Protecteur anti-intempéries 15A pour 2-fils, Noir, HBL7459V
Image of HBL7459V Dispositifs de verrouillage, Midget Twist-Lock®, Accessoires, Protecteur anti-intempéries 15A pour 2-fils, Noir, HBL7459V

Dispositifs de verrouillage, Midget Twist-Lock®, Accessoires, Protecteur anti-intempéries 15A pour 2-fils, Noir, HBL7459V

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7459V

Dispositifs de verrouillage, Midget Twist-Lock®, Accessoires, Protecteur anti-intempéries 15A pour 2-fils, Noir.

  • Couverture de protection contre les intempéries
  • Matériau durable en élastomère thermoplastique
  • Conception nervurée pour une bonne prise en main

Weather protective covering

Général

Application

Weatherproof Accessories

Catalog Number

HBL7459V

Construction

Molded

Indicateur EU RoHs

Matériau

Elastomer / Elastomeric

Matériel - quincaillerie de montage

Mounts on Device

Performance

  • Environmental - Moisture Resistance - IP55
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)

Spécifications

Material - Thermoplastic Elastomer

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Weatherproof Boot

Type d'article

Short Weatherproofing Boot

UPC

783585237237

Dimensions

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Midget Sized Product

Caractéristiques électriques

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Lié au conducteur

Entrée de câble

End of Boot

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Moisture Resistance - IP55
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10