HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Midget Twist-Lock®, industriel, connecteur femelle, 15A 125V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, NEMA ML-2R, borne à vis, noir coudé., HBL7571
Image of HBL7571 Dispositifs de verrouillage, Midget Twist-Lock®, industriel, connecteur femelle, 15A 125V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, NEMA ML-2R, borne à vis, noir coudé., HBL7571
Image of HBL7571 Dispositifs de verrouillage, Midget Twist-Lock®, industriel, connecteur femelle, 15A 125V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, NEMA ML-2R, borne à vis, noir coudé., HBL7571
play
Twist-Lock Devices

Dispositifs de verrouillage, Midget Twist-Lock®, industriel, connecteur femelle, 15A 125V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, NEMA ML-2R, borne à vis, noir coudé., HBL7571

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7571

Dispositifs de verrouillage, Midget Twist-Lock®, industriel, connecteur femelle, 15A 125V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, NEMA ML-2R, borne à vis, noir coudé.

  • Logement en nylon résistant aux abus
  • Corps phénolique pour une haute résistance à la chaleur
  • Conception angulaire du corps pour un profil bas dans les espaces restreints

Angled Body

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL7571

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Isolation

Insulated Body

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accomodation - #18 AWG - #14 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.220"-0.385"(5.6-9.8)

Spécifications

  • Contact Holder - Phenolic
  • Contacts - Brass
  • Housing - Nylon
  • Terminal Clamp - Nylon
  • Terminal Screws - #5-40 Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Connector Body

Type d'article

15A Midget Twist-Lock® Connector

UPC

783585237695

Dimensions

Dimensions

1.69 po x 1.17 po x 1.28 po

Hauteur

1.28 in

Largeur

1.17 in

Longueur

1.69 in

Poids

0.1 lb

Taille de l'afficheur

Midget Locking

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #14 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de câbles

0.335 - 0.421 in

Plage de conducteurs

#14 AWG to #12 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

ML-2R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accomodation - #18 AWG - #14 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Quantité dans l'emballage

10