HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, qualité marine, fiche mâle, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-20P, borne à vis, jaune, résistant à la corrosion, 70520NPCR
Image of 70520NPCR Dispositifs de verrouillage, qualité marine, fiche mâle, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-20P, borne à vis, jaune, résistant à la corrosion, 70520NPCR
Image of 70520NPCR Dispositifs de verrouillage, qualité marine, fiche mâle, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-20P, borne à vis, jaune, résistant à la corrosion, 70520NPCR

Dispositifs de verrouillage, qualité marine, fiche mâle, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-20P, borne à vis, jaune, résistant à la corrosion, 70520NPCR

Marque: Bryant

No de catalogue: 70520NPCR

Dispositifs de verrouillage, qualité marine, fiche mâle, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-20P, borne à vis, jaune/blanc, résistant à la corrosion.

  • Composants métalliques en alliage de cuivre nickelé
  • Moulage en nylon jaune haute visibilité résistant aux chocs et aux produits chimiques
  • Vis en acier inoxydable
  • Les prises sont dotées d'un système de mise à la terre d'une seule pièce et d'une sangle de mise à la terre automatique intégrée
  • Les fiches et connecteurs sont dotés d'une prise de cordon Triple Gripper® avec trois vis d'assemblage captives pour serrer automatiquement la prise de cordon
  • Prises de fil individuelles

Corrosion Resistant

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

70520NPCR

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Résistant à la corrosion

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Type

Internal Cord Clamp

Type

Plugs

Type d'article

20A Triple Gripper Nylon Plug

UPC

781786688636

Dimensions

Dimensions

2.13 po x 2.13 po x 2.86 po

Hauteur

2.86 in

Largeur

2.13 in

Longueur

2.13 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Description du courant nominal

20 Amp

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-20P

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Quantité dans l'emballage

10