HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Accessoires, Protecteur de dispositif, 50A, Jaune, HBL77CM17
Image of HBL77CM17 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Accessoires, Protecteur de dispositif, 50A, Jaune, HBL77CM17
Image of HBL77CM17 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Accessoires, Protecteur de dispositif, 50A, Jaune, HBL77CM17

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Accessoires, Protecteur de dispositif, 50A, Jaune, HBL77CM17

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL77CM17

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Accessoires, Protecteur de dispositif, 50A, Jaune.

  • Démarrage de l'appareil
  • 50 A

Standard Product

Général

Application

Long Boot for Connector

Catalog Number

HBL77CM17

Construction

Molded

Couleur

Jaune

Matériau

Elastomer / Elastomeric

Matériel - quincaillerie de montage

Mounts on Device

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP56 Suitability

Spécifications

  • Boot Application - 50A Twist-Lock®
  • For Use With - Connector Body Mating With Plug
  • Product Type - Weatherproof Boots and Rings
  • Version - Boot

Type d'article

50A Twist-Lock® Devices

UPC

783585808833

Dimensions

Poids

0.4 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

End of Boot

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP56 Suitability

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

550

Quantité dans l'emballage

10