Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2613SR
Catalog Number
HBL2613SR
Indicateur EU RoHs
Performance
Puissance max. (hp)
2
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Connector Body
Type d'article
30A Watertight Safety-Shroud® Reverse Service Connector
UPC
783585458090
Dimensions
2.94 po x 2.94 po x 5.5 po
Hauteur
5.5 in
Largeur
2.94 in
Longueur
2.94 in
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
125 VAC
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Plage de câbles
0.350 - 1.150 in
Classe NEMA nominale
L5-30R
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
2
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10