HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, EdgeConnect™, industriel, fiche Insulgrip® mâle, 20A triphasé 277/480V CA, 4-pôles 5-fils avec terre, L22-20R, borne à ressort, nylon noir et blanc., HBL2521ST
Image of HBL2521ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, EdgeConnect™, industriel, fiche Insulgrip® mâle, 20A triphasé 277/480V CA, 4-pôles 5-fils avec terre, L22-20R, borne à ressort, nylon noir et blanc., HBL2521ST

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, EdgeConnect™, industriel, fiche Insulgrip® mâle, 20A triphasé 277/480V CA, 4-pôles 5-fils avec terre, L22-20R, borne à ressort, nylon noir et blanc., HBL2521ST

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2521ST

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, EdgeConnect™, industriel, fiche Insulgrip® mâle, 20A triphasé 277/480V CA, 4-pôles 5-fils avec terre, L22-20R, borne à ressort, nylon noir et blanc.

  • Temps de terminaison plus rapide
  • Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
  • La borne à ressort élimine le relâchement des brins
  • Entrée de fil en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison
  • La conception supérieure de l'agrippe-câble protège les terminaisons d'une tension excessive.

Technologie EdgeConnect™, borne sans vis

Général

Catalog Number

HBL2521ST

Série

EdgeConnect™ Twist-Lock® Series

Type d'article

Fiche

UPC

783585681528

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

277/480 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

5

Nombre de pôles

4

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2280

Quantité dans l'emballage

30