Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2511ST
Technologie EdgeConnect™, borne sans vis
Catalog Number
HBL2511ST
Série
EdgeConnect™ Twist-Lock® Series
Type d'article
Fiche
UPC
783585681610
Poids
0.4 lb
Courant nominal
20 A
Tension nominale
3-Phase WYE 120/208 VAC
Nombre de fils
5
Nombre de pôles
4
Nombre d'unités sur la palette
2280
Quantité dans l'emballage
30