HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, Industrial, Fiche mâle Insulgrip®, 30A triphasé 120/208V CA, 4-pôles 5-fils avec terre, L21-30P, Borne à ressort, Nylon noir et blanc., HBL2811ST
Image of HBL2811ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, Industrial, Fiche mâle Insulgrip®, 30A triphasé 120/208V CA, 4-pôles 5-fils avec terre, L21-30P, Borne à ressort, Nylon noir et blanc., HBL2811ST
Image of HBL2811ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, Industrial, Fiche mâle Insulgrip®, 30A triphasé 120/208V CA, 4-pôles 5-fils avec terre, L21-30P, Borne à ressort, Nylon noir et blanc., HBL2811ST
play
3D View
play
360 View
+5

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, Industrial, Fiche mâle Insulgrip®, 30A triphasé 120/208V CA, 4-pôles 5-fils avec terre, L21-30P, Borne à ressort, Nylon noir et blanc., HBL2811ST

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2811ST

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, Industrial, Fiche mâle Insulgrip®, 30A triphasé 120/208V CA, 4-pôles 5-fils avec terre, L21-30P, Borne à ressort, Nylon noir et blanc.

  • Temps de terminaison plus rapide
  • Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
  • La borne à ressort élimine le relâchement des brins
  • Entrée de fil en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison
  • La conception supérieure de l'agrippe-câble protège les terminaisons d'une tension excessive.

Technologie EdgeConnect™, borne sans vis

Général

Catalog Number

HBL2811ST

Série

EdgeConnect™ Twist-Lock® Series

Type d'article

Fiche

UPC

783585681597

Dimensions

Poids

0.4 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Tension nominale

3-Phase 120/208 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

5

Nombre de pôles

4

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2280

Quantité dans l'emballage

30