HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, corps de connecteur femelle, 20A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, L14-20R, borne sans vis, noir et blanc, HBL2413ST
Image of HBL2413ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, corps de connecteur femelle, 20A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, L14-20R, borne sans vis, noir et blanc, HBL2413ST
Image of HBL2413ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, corps de connecteur femelle, 20A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, L14-20R, borne sans vis, noir et blanc, HBL2413ST
Image of HBL2413ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, corps de connecteur femelle, 20A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, L14-20R, borne sans vis, noir et blanc, HBL2413ST
Image of HBL2413ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, corps de connecteur femelle, 20A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, L14-20R, borne sans vis, noir et blanc, HBL2413ST

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, corps de connecteur femelle, 20A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, L14-20R, borne sans vis, noir et blanc, HBL2413ST

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2413ST

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, corps de connecteur femelle, 20A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, L14-20R, borne sans vis, noir et blanc.

Système de terminaison sans vis EdgeConnect™, insérez simplement le fil et appuyez sur le piston. Aucun outil n'est requis. Cette connexion est infaillible et durable, pour garantir un résultat de haute qualité. Tout installateur qualifié quel que soit son niveau de formation peut garantir un résultat de haute qualité.

  • Temps de terminaison plus rapide
  • Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
  • La borne à ressort élimine le relâchement des brins
  • Entrée de fil en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison
  • La conception supérieure de l'agrippe-câble protège les terminaisons d'une tension excessive

EdgeConnect™ Technology, Screwless Termination

Général

Catalog Number

HBL2413ST

Conditions environnementales

IP20 Suitability

Couleur

Noir et blanc

Matériau

Nylon

Série

EdgeConnect™ Twist-Lock® Series

Taille

Standard Sized Product

Températures nominales

Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)

Type

Locking Devices

Type

Connector

Type de montage

  • Screw Mount
  • Screw Mount

UPC

783585719115

Dimensions

Poids

0.45 lb

Taille

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 3,000V minimum

Tension nominale

125/250 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Nombre de pôles

3

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L14-20R

Conditions environnementales

IP20 Suitability

Norme(s) de l'industrie

Listed to UL 498, Fed.Spec. W-C-596, Certified to CSA C22.2 No.42

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Quantité dans l'emballage

30