HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, corps de connecteur femelle, 20A 277V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, L7-20R, borne sans vis, noir et blanc, HBL2333ST
Image of HBL2333ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, corps de connecteur femelle, 20A 277V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, L7-20R, borne sans vis, noir et blanc, HBL2333ST
Image of HBL2333ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, corps de connecteur femelle, 20A 277V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, L7-20R, borne sans vis, noir et blanc, HBL2333ST
play
Image of HBL2333ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, corps de connecteur femelle, 20A 277V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, L7-20R, borne sans vis, noir et blanc, HBL2333ST
+3
Image of HBL2333ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, corps de connecteur femelle, 20A 277V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, L7-20R, borne sans vis, noir et blanc, HBL2333ST

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, corps de connecteur femelle, 20A 277V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, L7-20R, borne sans vis, noir et blanc, HBL2333ST

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2333ST

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, corps de connecteur femelle, 20A 277V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, L7-20R, borne sans vis, noir et blanc.

  • Corps de connecteur femelle
  • 20 A 277 V CA
  • L7-20R
  • Borne sans vis

EdgeConnect™ Technology, Screwless Termination

Général

Catalog Number

HBL2333ST

Série

EdgeConnect™ Twist-Lock® Series

Type

Connector

UPC

783585719290

Dimensions

Poids

0.4 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

277 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Nombre de pôles

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2280

Quantité dans l'emballage

30