Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2713ST
Système de terminaison sans vis EdgeConnect™, insérez simplement le fil et appuyez sur le piston. Aucun outil n'est requis. Cette connexion est infaillible et durable, pour garantir un résultat de haute qualité. Tout installateur qualifié quel que soit son niveau de formation peut garantir un résultat de haute qualité.
EdgeConnect™ Technology, Screwless Termination
Catalog Number
HBL2713ST
Conditions environnementales
IP20 Suitability
Couleur
Noir et blanc
Matériau
Nylon
Série
EdgeConnect™ Twist-Lock® Series
Taille
Standard Sized Product
Températures nominales
Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
Type
Locking Devices
Type
Connector
Type de montage
UPC
783585719085
Poids
0.45 lb
Taille
Standard Sized Product
Courant nominal
30 A
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 3,000V minimum
Tension nominale
125/250 V
Nombre de fils
4
Nombre de pôles
3
Classe NEMA nominale
L14-30R
Conditions environnementales
IP20 Suitability
Norme(s) de l'industrie
Listed to UL 498, Fed.Spec. W-C-596, Certified to CSA C22.2 No.42
Températures nominales
Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
Nombre d'unités sur la palette
2280
Quantité dans l'emballage
30