Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2613ST
EdgeConnect™ Technology, Screwless Termination
Catalog Number
HBL2613ST
Série
EdgeConnect™ Twist-Lock® Series
Type
Connector
UPC
783585719283
Courant nominal
30 A
Tension nominale
125 V
Nombre de fils
3
Nombre de pôles
2
Nombre d'unités sur la palette
2280
Quantité dans l'emballage
30