HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, corps de connecteur femelle, 30A 250V, 2-pôles 3-fils de terre, L6-30R, borne sans vis, noir et blanc, HBL2623ST
Image of HBL2623ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, corps de connecteur femelle, 30A 250V, 2-pôles 3-fils de terre, L6-30R, borne sans vis, noir et blanc, HBL2623ST

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, corps de connecteur femelle, 30A 250V, 2-pôles 3-fils de terre, L6-30R, borne sans vis, noir et blanc, HBL2623ST

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2623ST

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, corps de connecteur femelle, 30A 250V, 2-pôles 3-fils de terre, L6-30R, borne sans vis, noir et blanc.

  • Corps de connecteur femelle
  • 30 A 250 V
  • L6-30R
  • Borne sans vis

EdgeConnect™ Technology, Screwless Termination

Général

Catalog Number

HBL2623ST

Série

EdgeConnect™ Twist-Lock® Series

Type

Connector

UPC

783585719252

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Nombre de pôles

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2280

Quantité dans l'emballage

30