HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, entrée à bride, 20A 480V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, L8-20P, borne à vis, blanc, HBL2345ST
Image of HBL2345ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, entrée à bride, 20A 480V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, L8-20P, borne à vis, blanc, HBL2345ST
Image of HBL2345ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, entrée à bride, 20A 480V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, L8-20P, borne à vis, blanc, HBL2345ST
play
play

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, entrée à bride, 20A 480V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, L8-20P, borne à vis, blanc, HBL2345ST

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2345ST

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, entrée à bride, 20A 480V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, L8-20P, borne à vis, blanc.

  • Temps de terminaison plus rapide
  • Pas besoin de clé dynamométrique
  • Ressort en acier solide éliminant le relâchement des brins
  • Entrée de fil en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison
  • Terminaison câblée à l'arrière pour faciliter l'installation

Technologie EdgeConnect™, borne sans vis

Général

Catalog Number

HBL2345ST

Série

EdgeConnect™ Twist-Lock® Series

Type d'article

entrée à bride

UPC

783585719603

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

480 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Nombre de pôles

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1920

Quantité dans l'emballage

40