Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2625ST
Technologie EdgeConnect™, borne sans vis
Catalog Number
HBL2625ST
Série
EdgeConnect™ Twist-Lock® Series
Type d'article
entrée à bride
UPC
783585719030
Poids
0.25 lb
Courant nominal
30 A
Tension nominale
250 V
Nombre de fils
3
Nombre de pôles
2
Nombre d'unités sur la palette
2160
Quantité dans l'emballage
40