HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, entrée à bride Insulgrip®, 20A triphasé 480V CA, 3-pôles 4-fils de terre, L16-20P, borne à ressort, boîtier en nylon, fil de terre, blanc., HBL2435ST
Image of HBL2435ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, entrée à bride Insulgrip®, 20A triphasé 480V CA, 3-pôles 4-fils de terre, L16-20P, borne à ressort, boîtier en nylon, fil de terre, blanc., HBL2435ST
Image of HBL2435ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, entrée à bride Insulgrip®, 20A triphasé 480V CA, 3-pôles 4-fils de terre, L16-20P, borne à ressort, boîtier en nylon, fil de terre, blanc., HBL2435ST
play
play
+3
Image of HBL2435ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, entrée à bride Insulgrip®, 20A triphasé 480V CA, 3-pôles 4-fils de terre, L16-20P, borne à ressort, boîtier en nylon, fil de terre, blanc., HBL2435ST

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, entrée à bride Insulgrip®, 20A triphasé 480V CA, 3-pôles 4-fils de terre, L16-20P, borne à ressort, boîtier en nylon, fil de terre, blanc., HBL2435ST

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2435ST

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, entrée à bride Insulgrip®, 20A triphasé 480V CA, 3-pôles 4-fils de terre, L16-20P, borne à ressort, boîtier en nylon, fil de terre, blanc.

  • Temps de terminaison plus rapide
  • Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
  • La borne à ressort élimine le relâchement des brins
  • Entrée de fil en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison
  • Terminaison câblée à l'arrière pour faciliter l'installation

Technologie EdgeConnect™, borne sans vis

Général

Catalog Number

HBL2435ST

Série

EdgeConnect™ Twist-Lock® Series

Type d'article

Fiche

UPC

783585681689

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

3-Phase 480 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Nombre de pôles

3

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1920

Quantité dans l'emballage

10